RAD-CAB-PFP400-20 - Câble d'antenne
5606125

Câble d'antenne, diamètre extérieur : 10 mm, conducteur interne : rigide, atténuation : 1,0 / 1,5 / 2,2 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : 2 x N (mâle), longueur de câble : 6 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Atténuation faible
Résistant aux UV
Pour l'extérieur