SUBCON 15 HD/F-SH
-
Connecteurs de bus D-SUB
5604603
Connecteur femelle D-SUB, 15 pôles, deux entrées de câble sous 35°, type universel pour tous systèmes, brochage : 1, 2, 3, ..., 14, 15 sur bloc de jonction à vis
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Connecteur pr lignes de données |
Schéma des pôles | Les raccordements 1:1 se font par l'intermédiaire de bloc de jonction vissés |
Tension nominale UN | 48 V AC/DC |
Intensité nominale IN | 1 A |
Connecteur SUB-D | |
Type de raccordement | Connecteur femelle D-SUB High Density |
Signal | point à point |
Largeur | 16 mm |
Hauteur | 49,8 mm |
Longueur | 61 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur min. | 4 mm |
Diamètre extérieur max. | 12,7 mm |
Matériau du boîtier | ABS, métallisé |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 50 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 80 °C |
Altitude | 5000 m (Restriction : voir déclaration du fabricant) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Référence | 5604603 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC511 |
Product key | DNC511 |
GTIN | 4046356685221 |
Poids par pièce (emballage compris) | 76,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 72,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 76a2b7fe-8a81-476e-b6f8-bc3e73c92363 |
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2