P1 UC-MAG 4 - Support
5146105

Chargeur de CMS-P1-PLOTTER et PLOTMARK, pour UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les repérages partiels sont possibles.
En association avec le traceur CMS-P1-PLOTTER, il est possible de traiter jusqu'à 35 % de matériel de plus par opération de repérage qu'avec le modèle précédent.
La taille du chargeur exploite entièrement la capacité du traceur.
Chargeurs robustes en plastique qui permettent de repérer tous les matériaux de repérage courants
Les planches de repérage partiellement utilisées peuvent également être employées
Nous proposons un large éventail de chargeurs pour les matériaux de repérage