ZBM 5/WH:UNBEDRUCKT - Repères pour blocs de jonction
5061549

Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 120, hauteur du champ de texte: 7,5 mm, largeur du champ de texte: 4,6 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles