ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB
5060935

Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, Nombre d'étiquettes: 1000, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 6,15 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles