SSMK 96X30 - Repères pour armoire
5032442

Repères pour armoire, dimensions : 96 x 30 mm, surface utile : 92 x 26 mm, 2 orifices de fixation M3, avec 1 x ES-SSMK-GB 96 x 30

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les rubans d'étiquettes ES‑SSMK... peuvent être repérés à l'aide du CMS‑P1‑PLOTTER et du chargeur CMS‑P1‑PAD.
L'impression est protégée contre les influences extérieures.
Le support de base est pourvu de deux trous de fixation pour le vissage.
Repères pour armoires constitués d'un capot transparent et d'un support de base.
L'étiquette imprimée est introduite dans le capot, qui est alors encliqueté avec le support de base.