cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 |
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Cosse à œillet, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, type de montage: Montage mural, coloris: gris
Type de produit | Connecteur de test |
Nombre de pôles | 5 |
Pas | 8,2 mm |
Nombre de connexions | 10 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 5 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
Surtension transitoire d'essai | 5 kV |
Nombre de raccordements par étage | 10 |
Section nominale | 6 mm² |
1er étage | |
Type de raccordement | Cosse à œillet |
Filetage vis | No 8 UNC |
Couple de serrage | 1,5 ... 1,8 Nm |
Gabarit | A5 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 8 (conversion selon CEI) |
2 conducteurs rigides de même section | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Courant de charge maximal | 30 A (pour section de conducteur 10 mm²) |
Tension nominale | 400 V AC/DC |
Section nominale | 6 mm² |
Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03 | |
Connexion selon la norme | DIN 46234:1980-03 |
Section | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section AWG | (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 4,3 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre des boulons | 4,1 mm |
Connexion selon la norme | DIN 46237:1970-07 |
Section | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section AWG | (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 4,3 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre des boulons | 4,1 mm |
Code couleur cosses annulaires : rouge | 1 mm² |
Code couleur cosses annulaires : bleu | 2,5 mm² |
Code couleur cosses annulaires : jaune | 6 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 73,4 mm |
Hauteur | 81 mm |
Profondeur | 70,1 mm |
Pas | 8,2 mm |
Epaisseur tôle | 1 mm ... 4 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 4,8 kV |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 4 mm² | 300 A |
500 A | |
150 A | |
1250 A | |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
Résultat | Essai réussi |
Généralités | |
Fixation de bloc de jonction | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Force d'essai, valeur de consigne | 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Vieillissement | |
Cycles de température | 192 |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | Montage mural |
Fixation de bloc de jonction | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Référence | 3969921 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BE6113 |
Product key | BE6113 |
GTIN | 4055626272610 |
Poids par pièce (emballage compris) | 270,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 270,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27250190 |
ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |