PTFIX 6/12X2,5-NS15A PK - Bloc distributeur
3274205

Bloc distributeur, Bloc avec orientation horizontale et alimentation intégrée, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 13, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, Dérivation, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 15, coloris: rose

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gain de place jusqu'à 50 % sur le profilé grâce au montage transversal
Utilisation flexible grâce au montage sur profilé, au montage direct ou au collage
Câblage clair grâce à onze variantes de couleurs différentes
Gain de temps jusqu'à 80 % grâce aux blocs prêts à monter sans pontage manuel
Raccordement rapide des conducteurs grâce à la technique d'insertion directe sans outil Push-in