PTFIX-F - Bride
3274060

Bride, avec fixation par vis, pour le montage direct des blocs FIX de 2,5 mm2 et 4 mm2, profondeur: 21,7 mm, largeur: 8,6 mm, hauteur: 28,6 mm, coloris: gris, type de montage: Montage vissé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Possibilités aisées de repérage