PTFIX 18X4-G BK - Bloc distributeur
3273980

Bloc distributeur, pontage interne, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 18, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: collage, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Possibilités idéales de vérification à chaque borne grâce aux orifices de contrôle
Utilisation flexible grâce au montage sur rails de support ou au montage direct
Encombrement réduit grâce à une forme compacte
Répartition du potentiel peu encombrante grâce à des micro-répartiteurs de potentiel très compacts