PTFIX 6X4-G GY - Bloc distributeur
3273922

Bloc distributeur, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: collage, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles