CSA
Identifiant de lhomologation: 13631IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62701Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A | - 10 |
Bloc distributeur, Bloc avec orientation horizontale et alimentation intégrée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 19, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, Dérivation, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 10 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Généralités | |
Remarque | Pour les applications de distribution d'énergie, il faut respecter la norme CEI 60364-4-43:2008, modifiée + rectifiée Oct. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) Paragraphe 433.2 et suivants ! |
Type de produit | Bloc distributeur |
Nombre de connexions | 19 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,02 W |
Alimentation | oui |
Nombre de raccordements par étage | 19 |
Section nominale | 4 mm² |
Section assignée AWG | 10 |
Dérivation | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm ... 12 mm |
Gabarit | A4 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Int. nom. | 32 A |
Courant de charge maximal | 41 A (pour raccordement du conducteur de 6 mm²) |
Courant cumulé maximal | 63 A (Le courant de charge max. des différents points de connexion ne doit pas être dépassé.) |
Tension nominale | 800 V |
Section nominale | 4 mm² |
Raccordement collectif | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 12 mm ... 14 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
Int. nom. | 57 A |
Courant de charge maximal | 57 A (pour section de conducteur 10 mm²) |
Courant cumulé maximal | 63 A (Le courant de charge max. des différents points de connexion ne doit pas être dépassé.) |
Tension nominale | 800 V |
Section nominale | 10 mm² |
Dérivation Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur rigide [AWG] | 20 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,75 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Raccordement collectif Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Largeur | 64,8 mm |
Hauteur | 45,7 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 30,9 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 9,8 kV |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 10 mm² | 1,2 kA |
Résistance aux courants de courte durée 4 mm² | 1,2 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 2 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Résultat | Essai réussi |
Remarque | En cas de juxtaposition de plusieurs blocs, il est recommandé de placer un adaptateur de rail DIN sous le point de connexion ou un élément de bride entre les blocs. |
Pour les versions avec 6 ou 7 raccordements, il suffit de mettre un adaptateur de rail DIN au centre de chaque bloc, et des éléments de bride tous les deux blocs. | |
Selon l'utilisation et la charge mécanique, il est également possible de choisir d'autres dispositions des accessoires de montage. | |
En cas d'utilisation d'un adaptateur de rail DIN PTFIX-NS35, un bloc juxtaposé ne doit dépasser que de la moitié au maximum. | |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,5 mm2/0,3 kg |
10 mm2/2 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Vieillissement | |
Cycles de température | 192 |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3273768 |
Conditionnement | 8 Unité(s) |
Commande minimum | 8 Unité(s) |
Clé de vente | BEA124 |
Product key | BEA124 |
GTIN | 4055626667867 |
Poids par pièce (emballage compris) | 53 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 54,58 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A | - 10 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |