DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00002TT-05Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62701Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A | - 4 |