PTFIX 6/18X2,5-FE - Bloc distributeur
3273394

Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 19, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, Dérivation, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: noir/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation flexible grâce au montage sur profilé, au montage direct ou au collage
Câblage clair grâce à onze variantes de couleurs différentes
Raccordement rapide des conducteurs grâce à la technique d'insertion directe sans outil Push-in
Gain de temps jusqu'à 80 % grâce aux blocs prêts à monter sans pontage manuel
Gain de place jusqu'à 50 % sur le profilé grâce au montage transversal