DF-PTMC-3-ZB - Adaptateur de repérage
3270405

Adaptateur de repérage, pour le support du repérage, profondeur: 13 mm, largeur: 12,2 mm, hauteur: 30 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pour l'encliquetage latéral sur PTMC
Accessoires pour encliquetage sur PTMC
Permet la création d'une matrice de repérage
Possibilités aisées de repérage