PTMC 1,5/32-3 19Z - Panneau de brassage
3270311

Panneau de brassage, Repérage de 1 - 32, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Montage mural, Rack de 19", coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: gris/blanc

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Vue d'ensemble des points d'actionnement et de raccordement via un guidage de conducteur vertical
Câblage sans outil dans des espaces très réduits grâce à une forme compacte
Pour montage sur rack de 19"
Contact de qualité via la technologie Push-in en remplacement pour Wire-Wrap, Termi-Point, etc