PTRV 8 /BU - Répartiteur de connexions
3270233

Répartiteur de connexions, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 8 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bloc de jonction répartiteur avec raccordement de conducteur bleu
Allocation individuelle de couleur des conducteurs et des bornes pour un travail sans erreur et en toute sécurité
Câblage sans outil dans des espaces très réduits grâce à une forme compacte
Contact de qualité via la technologie Push-in en remplacement pour Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Vérification avec des pointes de test courantes entre les conducteurs grâce à la prise de test de 2,3 mm