D-PTRV 8 WH 25-32 - Flasque d'extrémité
3270215

Flasque d'extrémité, profondeur: 80,8 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 100 mm, coloris: blanc

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Forme identique aux connecteurs sous-répartiteurs PTRV...
Paroi peu encombrante et couvercle d'extrémité avec fonction d'isolement
Repérée de 25 ...32, lisible verticalement