D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Flasque d'extrémité
3270214

Flasque d'extrémité, profondeur: 80,8 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 100 mm, coloris: blanc

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Paroi peu encombrante et couvercle d'extrémité avec fonction d'isolement
Repérée de 17 ... 24, lisible horizontalement
Forme identique aux connecteurs sous-répartiteurs PTRV...