D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Flasque d'extrémité
3270212

Flasque d'extrémité, profondeur: 80,8 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 100 mm, coloris: blanc

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Repérée de 9 ... 16, lisible horizontalement
Paroi peu encombrante et couvercle d'extrémité avec fonction d'isolement
Forme identique aux connecteurs sous-répartiteurs PTRV...