Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

D-PTRV 8 WH 1-8 - Flasque d'extrémité
3270155

Flasque d'extrémité, profondeur: 80,8 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 100 mm, coloris: blanc

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Forme identique aux connecteurs sous-répartiteurs PTRV...
Paroi peu encombrante et couvercle d'extrémité avec fonction d'isolement
Repérée de 1 ... 8, lisible verticalement