D-PTRV 4 WH - Flasque d'extrémité
3270151

Flasque d'extrémité, profondeur: 48,9 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 63,6 mm, coloris: blanc

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Forme identique aux connecteurs sous-répartiteurs PTRV...
Non imprimée, repérage libre, par exemple avec le stylo de marquage X-PEN
Paroi peu encombrante et couvercle d'extrémité avec fonction d'isolement