Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EBK 4-25/PT - Pont d'insertion
3260162

Pont de court-circuit pour la mise à la terre et le court-circuitage, courants de court-circuit de 800 A/15 s, 1300 A/5 s, 2700 A/10 ms, longueur : 74,5 mm, largeur : 140,5 mm, coloris : vert-jaune

Informations détaillées concernant le produit