Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AGK 10-PTPOWER - Bloc de jonction de dérivation
3260145

Bloc de jonction de dérivation, tension nominale: 1500 V, intensité nominale: 57 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 10 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: sur embase, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grande surface de repérage
Le bloc de jonction de dérivation entièrement isolé et facultatif permet une dérivation de tension
Bloc de jonction de dérivation, à encliqueter dans l'encoche d'introduction latérale