Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MPT 2,5 BU - Bloc de jonction miniature
3248126

Bloc de jonction miniature, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gain de place important grâce à la forme de construction compacte
Flexibilité accrue grâce à des lignes de shunt simples
Disposition claire grâce à des rainures de marquage à chaque point de connexion
Raccordement rapide du conducteur grâce à la technologie de raccordement Push-in sans outils et sans entretien
Possibilités de contrôle pour toutes les tiges de contrôle courantes