Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

D-MUT 2,5/4 BU - Flasque d'extrémité
3248034

Flasque d'extrémité, profondeur: 28,3 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 29,9 mm, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Couvercle d'extrémité, permet de fermer le côté ouvert du bloc de jonction