Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RBO 16-HC - Bloc de jonction à boulon
3247989

Bloc de jonction à boulon, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 520 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 300 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, vissage direct, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Testé pour applications ferroviaires