RBO 8-HC - Bloc de jonction à boulon
3247973

Bloc de jonction à boulon, tension nominale: 1500 V, intensité nominale: 192 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 70 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, vissage direct, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage sur profilés standard ou directement dans des coffrets de commande
Testé pour applications ferroviaires