Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

S-MT - Dispositif de blocage
3247954

Dispositif de blocage, profondeur: 23,1 mm, largeur: 3,5 mm, hauteur: 10,5 mm, coloris: blanc

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Utilisable dans tous les bloc de jonction à couteau de sectionnement ...-MT du système CLIPLINE complete
Le dispositif de blocage encliquetable en option évite efficacement toute commutation involontaire