cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
E | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SEV12.0008UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Montage sur NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
Montage sur NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: SEV12ATEX0168UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Montage sur NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
Montage sur NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |