EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 10 | ||
F | ||||
500 V | 10 A | 20 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |