cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
F | ||||
500 V | 10 A | 20 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 14 |
Fiche de sectionnement de test, branché après l'isolation du signal, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 6 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,5 mm2- 2,5 mm2, coloris: rouge
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
F | ||||
500 V | 10 A | 20 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 14 |