RBO 10-FE - Bloc de jonction à boulon
3244615

Bloc de jonction à boulon, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 309 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 150 mm2, 1er étage, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Testé pour applications ferroviaires