Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

D-PTIO 1,5/S/4 - Flasque d'extrémité
3244588

Flasque d'extrémité, profondeur: 33,8 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 90,8 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Couvercle d'extrémité, permet de fermer le côté ouvert du bloc de jonction