C-RCEI 6/M8
-
Cosse à œillet
3241213
Cosse annulaire, jaune, 4 ... 6 mm2, M8, avec douille cuivre, pour sertissage isolation
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La résistance mécanique de la connexion est considérablement accrue grâce à la douille en cuivre (clip serti) installée en sus
Les cosses à anneau isolées avec cône d'entrée isolant sont brasées et équipées du système 'EASY ENTRY'.