C-RCEI 2,5/M3,5 - Cosse à œillet
3241206

Cosse annulaire, bleue, 1,5 ... 2,5 mm2, M3,5, avec douille cuivre, pour sertissage isolation

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

La résistance mécanique de la connexion est considérablement accrue grâce à la douille en cuivre (clip serti) installée en sus
Les cosses à anneau isolées avec cône d'entrée isolant sont brasées et équipées du système 'EASY ENTRY'.