WP-PA HF 21,2 BK - Gaine de protection
3240683

Gaine de protection, matériau: PA 6, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP68, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: V0, diamètre intérieur: 16,5 mm, Longueur totale: 50 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles