WP-PA HF 10,0 BK - Gaine de protection
3240680

Gaine de protection, matériau: PA 6, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP68, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: V0, diamètre intérieur: 6,5 mm, Longueur totale: 50 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles