CD 25X60 WH - Goulotte
3240618

Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, blanche, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 25 mm, hauteur : 60 mm, longueur 2 000 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Extraction sans outil et sans bavure de la nervure par le point de rupture prescrit
Le coupe-goulotte PPS CD permet une coupe facile, sans effort et sans bavure grâce à sa transmission par levier et à sa géométrie de coupe spécifique.
Coupe facile, sans effort et sans bavure avec cisaille pour goulottes CUTFOX-CD
Les têtes larges et inclinées de la barrette de goulotte garantissent un montage facile et un maintien parfait du couvercle.
Maintien sécurisé des câbles posés à l'aide d'étriers de retenue encliquetables latéralement sur les barrettes
Les rivets à expansion plastiques permettent de fixer simplement les goulottes au moyen d'un outil à river.