C-SCFFI 1,5/6,3X0,8
-
Connecteur
3240538
Clips, entièrement isolé, rouge, 0,5 ... 1,5 mm2, pour connecteur mâle 6,3 x 0,8 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Zone de trempe brasée pour forces d'extraction extrêmes en association avec les pinces CRIMPFOX RCI...
Enfichage simple et sûr des conducteurs avec « EASY ENTRY »
Absence d'halogène
Étamage électrolytique