C-SCFFI 1,5/4,8X0,5 - Connecteur
3240536

Clips, entièrement isolé, rouge, 0,5 ... 1,5 mm2, pour connecteur mâle 4,8 x 0,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Zone de trempe brasée pour forces d'extraction extrêmes en association avec les pinces CRIMPFOX RCI...
Enfichage simple et sûr des conducteurs avec « EASY ENTRY »
Absence d'halogène
Étamage électrolytique