WCC 22 - Collier
3240254

Collier pour profilé

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les colliers servent de dispositif antitraction.
Les bacs plastiques exempts d'halogène sont conçus de façon à offrir une assise optimale tout en protégeant les conducteurs.
Les câbles individuels ou en faisceaux d'un diamètre de 22 mm maximum sont ainsi posés de façon simple et sûre.