Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

C-SCF 2,5/4,8X0,8 - Connecteur
3240158

Clips, non isolés, 1,5 ... 2,5 mm2, 4,8 x 0,8

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Ils complètent la gamme de produits dans le domaine des connecteurs.
Les clips et connecteurs plats non isolés se composent de laiton à étamage électrolytique.