C-RC 50/M12 DIN
-
Cosse à œillet
3240113
Cosse à anneau, non isolée, 50 mm2, M12
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les outils CRIMPFOX-RC... de notre gamme de pinces à sertir CRIMPFOX permettent un sertissage optimal.
La zone de sertissage brasée offre d'excellents résultats d'extraction de conducteur.
Les cosses à anneau sans cône d'entrée isolant sont en cuivre électrolytique de qualité supérieure avec étamage galvanique pour une protection maximale contre la corrosion.