Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

C-PCI 1,5/2 - Cosse
3240064

Cosse mâle, rouge, 0,5 - 1,5 mm2, L1 = 12 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

« Easy Entry », enfichage simple et sûr des conducteurs
Absence d'halogène
Zone de sertissage brasée pour des forces d'extraction extrêmes
Étamage électrolytique