UKH 70/4X10 BU
-
Borne collectrices de potentiel
3213143
Borne collectrices de potentiel, tension nominale: 1500 V, intensité nominale: 192 A, nombre de connexions: 5, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 16 mm2 - 95 mm2, Raccordement vissé, section : 1,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, coloris: bleu
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction de puissance |
Gamme de produits | UKH |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de connexions | 5 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 6,27 W |
Nombre de raccordements par étage | 5 |
Section nominale | 70 mm² |
Section assignée AWG | 2/0 |
Etage 1 en haut 1 | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M8 |
Couple de serrage | 8 ... 10 Nm |
Longueur à dénuder | 24 mm |
Gabarit | A11 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 16 mm² ... 95 mm² |
Section du conducteur AWG | 4 ... 3/0 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 25 mm² ... 70 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 2 ... 2/0 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 16 mm² ... 70 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 16 mm² ... 70 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 16 mm² ... 25 mm² |
2 conducteurs de même section AWG, rigides | 4 ... 3 (conversion selon CEI) |
2 conducteurs souples de même section | 16 mm² ... 25 mm² |
2 conducteurs de même section AWG, souples | 4 ... 3 (conversion selon CEI) |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 16 mm² ... 25 mm² |
Int. nom. | 192 A |
Courant de charge maximal | 192 A (pour une section de conducteur de 70 mm², la somme des intensités des conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max.) |
Tension nominale | 1500 V DC |
1000 V AC | |
Etage 1+2+3+4 en bas | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage | 1,4 ... 1,5 Nm |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Gabarit | A5 |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Section du conducteur AWG | 16 ... 6 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 16 ... 6 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs de même section AWG, rigides | 16 ... 14 (conversion selon CEI) |
2 conducteurs souples de même section | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs de même section AWG, souples | 16 ... 14 (conversion selon CEI) |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
Int. nom. | 57 A |
Tension nominale | 1500 V DC |
1000 V AC |
Largeur | 20,3 mm |
Hauteur | 88,5 mm |
Profondeur | 79,4 mm |
Profondeur sur NS 32 | 85 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 80 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 87,5 mm |
Couleur | bleu (RAL 5015) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 35/15-2,3 | |
NS 32 |
Référence | 3213143 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BE1311 |
Product key | BE1311 |
GTIN | 4046356817837 |
Poids par pièce (emballage compris) | 141,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 125,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBI 2-20 N - Pont de jonction 3213195
-
FBI 3-20 N - Pont de jonction 3213205
-
FBI 2-20 N EX - Pont de jonction 3213210
-
FBI 3-20 N EX - Pont de jonction 3213211
-
AGK 10-UKH 50 - Bloc de jonction de dérivation 3001763
-
ZB 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0811833
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
E/AL-NS 32 - Butée 1201659
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
-
TMT 10 R - Repères pour blocs de jonction 0816210
-
TMT 10 R CUS - Repères pour blocs de jonction 0824500
-
SF-THEX 6-200 - Tournevis 1212642
-
WS-2K - Etiquette d'avertissement 1004513
-
WS-4K - Etiquette d'avertissement 1004584
Avantages
Le triple centrage du conducteur dans le fond prismatique des douilles assure un
raccordement fiable des câbles
raccordement fiable des câbles
Faible résistance de contact grâce au rainurage de la surface de contact
Verrouillage à vis grâce aux éléments à ressort du raccordement
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2