Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RBO 8 - Bloc de jonction à boulon
3213137

Bloc de jonction à boulon, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 192 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 70 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage sur profilés standard ou directement dans des coffrets de commande
Protection contre les contacts accidentels à encliqueter en option
Répartition du potentiel avec barres de connexion
Testé pour applications ferroviaires