PZ 1,5/S/2 - Dispositif antitraction
3212918

Dispositif antitraction, largeur: 6,8 mm, hauteur: 44,5 mm, nombre de pôles: 2, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le conducteur peut être fixé à l'aide de colliers serrants de Phoenix Contact
Les dispositifs antitraction peuvent être encliquetés à l'extérieur sur le connecteur (opt.)