PR 1,5/S - Dispositif de verrouillage
3212882

Dispositif de verrouillage, largeur: 3,3 mm, hauteur: 28,9 mm, nombre de pôles: 1, coloris: orange

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Utilisable dans toutes les variantes de connecteur
S'encliquette à l'extérieur dans le boîtier du connecteur et s'accroche, lors de l'encliquetage du connecteur, dans le boîtier du bloc de jonction