PP 2,5/ 1-L - Connecteurs
3211271

Connecteurs, élément gauche, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Sécurité élevée grâce à la protection contre tout contact fortuit avec les doigts
Avec les connecteurs de technologie COMBI Push-in à confectionner individuellement, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
De nombreux accessoires encliquetables sont disponibles
Application en toute sécurité grâce à un contact enfichable performant et résistant aux vibrations
Flexibilité grâce à des connecteurs à équiper individuellement
Protection contre les erreurs d'enfichage grâce à des fonctions d'encodage personnalisées